Element för expansionsventil, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20
068G3252
Förpackningsformat: Multipack
068G3252
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Används för produkt | TEA 20TEA 85 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 196.8 in |
| Material Description | TERMODEL TEA20 -20 +30 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Element för expansionsventil |
| Produkttyp | ELM |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TEA TEAT Accessories |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.556 Kilogram |
| Nettovikt | 0.458 Kilogram |
| Volym | 2.189 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |