Reservdel, TE 55, Tätningssats
068G0050
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: TE 55, Typbeteckning: Tätningssats, Tätningssats
068G0050
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | TE 55 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 x packning1 x O-ring |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PACKN.SET TE55 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna reservdelar |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.004 Kilogram |
| Nettovikt | 0.004 Kilogram |
| Volym | 0.025 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |