Reservdel, AKV 10-7, Dysa 10 - 7/8
068F5285
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV 10-7, Typbeteckning: Dysa 10 - 7/8, Reparationssats
068F5285
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | AKV 10-7AKV 10-8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Orifice kit AKV-10-7,8 multi 10/180 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Dysa 10 - 7/8 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.018 Kilogram |
| Nettovikt | 0.008 Kilogram |
| Volym | 0.07 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |