Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservdel, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Dysa 10 - 0/1/2/3

068F5283

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Typbeteckning: Dysa 10 - 0/1/2/3, Reparationssats

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktAKV & AKVH 10 - 0/1/2/3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionOrific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till elektriska ventiler
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReservdel
RiktningIngen
TypbeteckningDysa 10 - 0/1/2/3

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.026 Kilogram
Nettovikt0.017 Kilogram
Volym0.07 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428452359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm