Reservdel, AKV(A) 20, Dyssats 20-0,6, -1, -2, -3
068F5270
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV(A) 20, Typbeteckning: Dyssats 20-0,6, -1, -2, -3, Reparationssats
068F5270
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | AKV(A) 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| InspectionText | Прокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь) |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DYSINSATS AKV/AKVA20 MODIFIER. |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Dyssats 20-0,6, -1, -2, -3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.15 Kilogram |
| Nettovikt | 0.148 Kilogram |
| Volym | 0.185 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |