Reservdel, AKV(A) 15, Kolvsats 15-4
068F5268
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV(A) 15, Typbeteckning: Kolvsats 15-4, Reparationssats
068F5268
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | AKV(A) 15 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | KOLV OCH KÄGLA AKV/A15-4 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Kolvsats 15-4 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.056 Kilogram |
| Nettovikt | 0.036 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428059022 |