Reservdel, AKV(A) 15, Kolvsats 15-2
068F5266
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV(A) 15, Typbeteckning: Kolvsats 15-2, Reparationssats
068F5266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | AKV(A) 15 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | KOLV OCH KÄGLA AKV/A15-2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Kolvsats 15-2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.054 Kilogram |
| Nettovikt | 0.037 Kilogram |
| Volym | 0.201 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |