Reservdel, AKV 15; AKVA 15, Armaturmontering
068F5045
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV 15; AKVA 15, Typbeteckning: Armaturmontering, Reparationssats
068F5045
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | AKV 15AKV 20AKVA 10AKVA 15AKVA 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| InspectionText | Vorgänger: 068F0539 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ÖVERDEL AKV/A 15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Armaturmontering |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.11 Kilogram |
| Nettovikt | 0.095 Kilogram |
| Volym | 0.134 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |