Reservdel, AKV(A) 15, Filter och packning
068F0540
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV(A) 15, Typbeteckning: Filter och packning, Servicesats
068F0540
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FILTER TILL AKV10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektriska ventiltillbehör |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Filter och packning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.028 Kilogram |
| Nettovikt | 0.018 Kilogram |
| Volym | 0.134 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |