Danfoss logo
AKV orifice

Reservdel, AKVA 10-5, Dysa 10-5

068F0530

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKVA 10-5, Typbeteckning: Dysa 10-5, Reparationssats

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktAKVA 10-5
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionOrifice Kit 10-5 AKVA10 MU 10/180
Max. Arbetstryck [bar]42.0 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-50 °C
MOPD[bar/psi]18 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till elektriska ventiler
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReservdel
RiktningIngen
TypbeteckningDysa 10-5

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.032 Kilogram
Nettovikt0.021 Kilogram
Volym0.076 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm