Danfoss logo
AKV orifice

Reservdel, AKVA 10-3, Dysa 10-3

068F0528

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKVA 10-3, Typbeteckning: Dysa 10-3, Reparationssats

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktAKVA 10-3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionOrifice Kit 10-3, AKVA 10
Max. Arbetstryck [bar]42.0 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-50 °C
MOPD[bar/psi]18 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till elektriska ventiler
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReservdel
RiktningIngen
TypbeteckningDysa 10-3

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.03 Kilogram
Nettovikt0.021 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.076 Liter
EAN/UPC5702422099079