Reservdel, AKVA 10-2, Dysa 10-2
068F0527
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKVA 10-2, Typbeteckning: Dysa 10-2, Reparationssats
068F0527
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | AKVA 10-2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Orifice kit 10-2 AKVA 10 MU 10/180 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 42.0 bar |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 60 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Dysa 10-2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.032 Kilogram |
| Nettovikt | 0.021 Kilogram |
| Volym | 0.076 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |