Allmänna tillbehör, Tillbehörsväska, Skruvar & packningar
068B0514
Ytterligare information: Rostfri
068B0514
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Används för produkt | TE 55TQ 55 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Screw + Washer |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna tillbehör |
| Produktnamn | Tillbehörsväska |
| Produkttyp | Tillbehörsväska |
| Typbeteckning | Skruvar & packningar |
| Ytterligare information | Rostfri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.04 Kilogram |
| Nettovikt | 0.04 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702422042631 |