Reservdel, T 2; TE 2, Filter
068-0081
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: T 2; TE 2, Typbeteckning: Filter, Filter
068-0081
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 200 antal |
| Används för produkt | T 2TE 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | T2/TE2 Filter |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV spare parts |
| Produktnamn | Filter |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Typbeteckning | Filter |
| Ytterligare information | För lödadapter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2 Gram |
| Nettovikt | 1.62 Gram |
| Volym | 0.02 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422109396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |