Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element för expansionsventil, PHT, Element

067B3316

Används för produkt: PHTN, Typbeteckning: Element

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktPHTN
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134a
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionPHT Element
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]400 psig
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F60 °F
Kännetecken
Värde
MOP-punkt [psig]MOP 55
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttypPHT
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
TypbeteckningElement
Utjämn. ansl. typFlare
Utjämning, storlek [tum]1/4 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.55 Kilogram
Nettovikt0.45 Kilogram
Volym1.615 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428034807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm