Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element för expansionsventil, PHT, Element

067B3310

Används för produkt: PHTN, Typbeteckning: Element

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktPHTN
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134a
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTERMODEL PHTN N R134A KAP3M
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]400 psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttypPHT
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
TypbeteckningElement
Utjämn. ansl. typFlare
Utjämning, storlek [tum]1/4 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.554 Kilogram
Nettovikt0.464 Kilogram
Volym1.639 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428034838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm