Element för expansionsventil, PHT, Element
067B3306
Används för produkt: PHTX, Typbeteckning: Element
067B3306
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | PHTX |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R22/R407C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 197.0 in |
| Material Description | TERMODEL PHTX N R22 M KAP5M |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 400 psig |
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
| MOP-punkt [°F | 60 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MOP-punkt [psig] | MOP 100 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Element för expansionsventil |
| Produkttyp | PHT |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Typbeteckning | Element |
| Utjämn. ansl. typ | Flare |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.594 Kilogram |
| Nettovikt | 0.479 Kilogram |
| Volym | 2.219 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |