Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapillärrör

060-017166

Typbeteckning: Kapillärrör, Används för produkt: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.not.50mm slutrör
Antal per förpackningsformat50 antal
Används för produktKPMPRTWVFXWVOWVS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Längd på kapillärrör [tum]39.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nr0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4 in
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.101 Kilogram
Nettovikt0.096 Kilogram
Volym0.218 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm