Danfoss logo
CBA S-, CBT s-, Auxiliary contact

Extra kontaktblock, CBA S-20

047B3204

Produktbeskrivning: Reservkontakt, Typbeteckning: CBA S-20, Funktion: 2 make, Används för produkt: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 36

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat36 antal
Används för produktCBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Funktion2 make
GodkännandeUL-erkändaCEEACUKCA
Hjälpkontakter2 NO (33-34, 43-44)
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHJÄLPKONTAKT CBA S-20 2XNO
MonteraSIDA, MAX. 1 PER KRETSBRYTARE
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningReservkontakt
ProduktgruppÅtkomst till kontaktorer/motorstartare
ProduktnamnExtra kontaktblock
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningCBA S-20
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.048 Kilogram
Nettovikt0.046 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.125 Liter
EAN/UPC5702423145461