Fläns
042N4811
Fläns, Används för produkt: AV210B-H, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
042N4811
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | AV210B-H |
| Används för produktkommentar | Actuator ø50-110 |
| Beskrivning | Namur flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Utv. operat. ventiltillbehör |
| Produktnamn | Fläns |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Namur flange |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.04 Kilogram |
| Nettovikt | 0.04 Kilogram |
| Volym | 0.035 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |