Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronisk timer

042N0185

Elektronisk timer, Används för produkt: Spolar för ventiler, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat32 antal
Används för produktSpolar för ventiler
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutning, formForm A
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fördröjningstimer [s] [Max]15 s
Fördröjningstimer [s] [Min]1 s
FörpackningsformatMultipack
FunktionPulsstart
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-10 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]14 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paustid1 - 45 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventilspole, tillbehör
ProduktnamnElektronisk timer
ProdukttypAccessory
TypbeteckningET 20 M

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.07 Kilogram
Nettovikt0.055 Kilogram
Volym0.315 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm