Reservdel, AKV(A) 20, Kolvsats 20-3
042H2042
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV(A) 20, Typbeteckning: Kolvsats 20-3, Reparationssats
042H2042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Används för produkt | AKV(A) 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | KOLV AKV20-3/AKVA20-3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Kolvsats 20-3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.224 Kilogram |
| Nettovikt | 0.18 Kilogram |
| Volym | 0.541 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |