Reservdel, EVR 32, Kolvservicesats
042H0172
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 32, Typbeteckning: Kolvservicesats, Reparationssats
042H0172
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Används för produkt | EVR 32 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | REPARATIONSSET EVR32 NC (NY) |
| Max. Arbetstryck [bar] | 32.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 460 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 14 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Kolvservicesats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.222 Kilogram |
| Nettovikt | 0.17 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422173830 |