Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Reservdel, EVR 25; EVR 32, Styrservicesats

042H0165

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 25; EVR 32, Typbeteckning: Styrservicesats, Reparationssats

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktEVR 25EVR 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSPARE PART KIT PILOT EVR 25/32
Max. Arbetstryck [bar]32.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]460 psig
Kännetecken
Värde
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC14 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReservdel
RiktningIngen
TypbeteckningStyrservicesats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.116 Kilogram
Nettovikt0.108 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972