Nippel, OUB 4
040B0256
Nippel, Används för produkt: OUB 4
040B0256
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 5/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 16 mm |
| Anslutningstyp | Flare |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | OUB 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Nipple 5/8 in For OUB 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tillbehör för oljehantering |
| Produktnamn | Nippel |
| Produkttyp | Accessory |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Accessory for OUB |
| Typbeteckning | Nippel |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.27 Kilogram |
| Nettovikt | 0.259 Kilogram |
| Volym | 0.152 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |