Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Nippel, OUB 1

040B0144

Nippel, Används för produkt: OUB 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek [in]5/8 in
Anslutningsstorlek [mm]16 mm
AnslutningstypLödning, ODF
Antal per förpackningsformat18 antal
Används för produktOUB 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTillbehör för oljehantering
ProduktnamnNippel
ProdukttypAccessory
RiktningRak
SCIP ID nre5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP-dokumentproduktnamnAccessory for OUB
TypbeteckningNippel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.057 Kilogram
Nettovikt0.05 Kilogram
Volym0.045 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422033288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm