Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Nippel, OUB 1

040B0134

Nippel, Används för produkt: OUB 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]12 mm
AnslutningstypFlare
Antal per förpackningsformat18 antal
Används för produktOUB 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
Kännetecken
Värde
Material DescriptionNIPPEL OUB1 1/2 F +PACKN
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTillbehör för oljehantering
ProduktnamnNippel
ProdukttypAccessory
RiktningRak
SCIP ID nre5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP-dokumentproduktnamnAccessory for OUB
TypbeteckningKoppling

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.06 Kilogram
Volym0.045 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422033189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm