Reservdel, KV 28, Bänkskruv
034L0210
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KV 28, Typbeteckning: Bänkskruv, Låsskruv
034L0210
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| Används för produkt | KV 28KV 35 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | KV ventilreservdelar |
| Produktnamn | Låsskruv |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Bänkskruv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.66 Kilogram |
| Nettovikt | 0.627 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.142 Liter |
| EAN/UPC | 5702428040006 |