Reservdel, KV 12, Bänkskruv
034L0208
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KV 12, Typbeteckning: Bänkskruv, Låsskruv
034L0208
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 108 antal |
| Används för produkt | KV 12KV 15KV 22 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | KV ventilreservdelar |
| Produktnamn | Låsskruv |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Bänkskruv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.628 Kilogram |
| Nettovikt | 0.627 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.989 Liter |
| EAN/UPC | 5702428031875 |