Elektriska ventiltillbehör, KABEL
034G7119
Typbeteckning: KABEL, Kabellängd [m]: 12.2, Används för produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8
034G7119
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Används för produkt | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Används för produktkommentar | Angular connector |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Drifttemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Drifttemperatur [°F] [Max] | 176 °F |
| Drifttemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACRoHSUKCA |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabelegenskaper | Twisted pair |
| Kabelisoleringsmaterial | PVC |
| Kabellängd [fot] | 40.0 ft |
| Kabellängd [m] | 12.200 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | Accessory cable M12/a 12.2m M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektriska ventiltillbehör |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | KABEL |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 895 Gram |
| Nettovikt | 895 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.764 Liter |
| EAN/UPC | 5715162967591 |