Elektriska ventiltillbehör, KABEL
034G7074
Används för produktkommentar: Vinklad anslutning, Typbeteckning: KABEL, Kabellängd [m]: 8, Används för produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
034G7074
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Används för produktkommentar | Vinklad anslutning |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Drifttemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Drifttemperatur [°F] [Max] | 176 °F |
| Drifttemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACRoHSUKCA |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabelegenskaper | Twisted pair |
| Kabelisoleringsmaterial | PVC |
| Kabellängd [fot] | 26.2 ft |
| Kabellängd [m] | 8.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | Accessory cable M12/a 8m M/12 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektriska ventiltillbehör |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | - |
| Typbeteckning | KABEL |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.562 Kilogram |
| Nettovikt | 0.514 Kilogram |
| Volym | 1.764 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428924825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |