Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Elektriska ventiltillbehör, KABEL

034G7073

Används för produktkommentar: Vinklad anslutning, Typbeteckning: KABEL, Kabellängd [m]: 2, Används för produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Används för produktkommentarVinklad anslutning
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
Drifttemperatur [°C] [Min]-40 °C
Drifttemperatur [°F] [Max]176 °F
Drifttemperatur [°F] [Min]-40 °F
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningM12
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
GodkännandeCEEACRoHSUKCA
Innehåller batterierNo
KabelegenskaperTwisted pair
KabelisoleringsmaterialPVC
Kabellängd [fot]6.6 ft
Kabellängd [m]2.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 2m M/40
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektriska ventiltillbehör
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningKABEL

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.16 Kilogram
Nettovikt0.101 Kilogram
Volym0.529 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428925112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm