Reservdel, Ställdonssats
034G3642
Produkttyp: Reservdel, Typbeteckning: Ställdonssats, Ställdon
034G3642
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ETS 400L |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| Flödesegenskaper | S-shape |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | UL-erkändaCECMIMCRNEACUKCA |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L S |
| Max. Arbetstryck [bar] | 37.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 536 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Ställdon |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 250-800/KVS 42 |
| Typbeteckning | Ställdonssats |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.205 Kilogram |
| Nettovikt | 0.946 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162459966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |