Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Reservdel, Ställdonssats

034G3641

Produkttyp: Reservdel, Typbeteckning: Ställdonssats, Ställdon

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktETS 400L
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningM12
FlödesegenskaperLinjär
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeUL-erkändaCECMIMCRNEACUKCA
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L
Max. Arbetstryck [bar]37.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]536 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till elektriska ventiler
ProduktnamnStälldon
ProdukttypReservdel
SCIP ID nrc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-dokumentproduktnamnETS 250-800/KVS 42
TypbeteckningStälldonssats
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.185 Kilogram
Nettovikt0.946 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162459935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm