Cone, Servicesats, ETS 25, Multipack, 30 antal
034G2346
Produkttyp: Servicesats, Används för produkt: ETS 25
034G2346
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| Används för produkt | ETS 25 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Service kit cone |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Cone |
| Produkttyp | Servicesats |
| Typbeteckning | Kon |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.018 Kilogram |
| Nettovikt | 0.004 Kilogram |
| Volym | 0.152 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936712 |
| Proposition 65 | No significant risk |