Danfoss logo
M12 straight cable

Elektriska ventiltillbehör, KABEL

034G2330

Används för produktkommentar: Rak anslutning, Typbeteckning: KABEL, Kabellängd [m]: 2, Används för produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Används för produktkommentarRak anslutning
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
Drifttemperatur [°C] [Min]-50 °C
Drifttemperatur [°F] [Max]176 °F
Drifttemperatur [°F] [Min]-58 °F
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningM12
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Kännetecken
Värde
GodkännandeCERoHSUKCA
Identisk produkt034G2201
Innehåller batterierNo
KabelisoleringsmaterialPVC
Kabellängd [fot]6.6 ft
Kabellängd [m]2.000 m
Material DescriptionAccessory cable M12/s 2m I/20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektriska ventiltillbehör
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningKABEL

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.097 Kilogram
Nettovikt0.068 Kilogram
Volym0.483 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428826358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm