Reservdel, KVS; ETS, Ställdon AST-G
034G2088
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KVS; ETS, Typbeteckning: Ställdon AST-G, Ställdon
034G2088
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 3 antal |
| Används för produkt | ETSKVS |
| Används för produktkommentar | Kort spindel, CO2-lagerAST-G motor |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part actuator AST-G |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Ställdon |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Ställdon AST-G |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.735 Kilogram |
| Nettovikt | 0.666 Kilogram |
| Volym | 1.651 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |