Reservdel, Servicesats för kod 032Lxxxx
032L0554
Produkttyp: Reservdel, Typbeteckning: Servicesats för kod 032Lxxxx, Reparationssats
032L0554
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Används för produkt | EVR 15 NCEVR 18 NC |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | EVR 15-18 NC V2 Service Kit Multi 8 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Servicesats för kod 032Lxxxx |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.083 Kilogram |
| Nettovikt | 0.053 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702428984669 |