Reservdel, EVR 10 NC, Servicesats för kod 032Lxxxx
032L0552
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 10 NC, Typbeteckning: Servicesats för kod 032Lxxxx, Reparationssats
032L0552
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EVR 10 NC |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | EVR 10 NC V2 Service Kit MU10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Servicesats för kod 032Lxxxx |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.065 Kilogram |
| Nettovikt | 0.042 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428984645 |