Reservdel, EVR 6, Servicesats a.c.
032F8167
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 6, Typbeteckning: Servicesats a.c., Reparationssats
032F8167
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Används för produkt | EVR 6EVR 8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART KIT. |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Servicesats a.c. |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.12 Kilogram |
| Nettovikt | 0.083 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428251235 |