Reservdel, ICFE 20, Servicesats
032F8026
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFE 20, Typbeteckning: Servicesats
032F8026
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 160 antal |
| Används för produkt | ICFE 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 12W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Servicesats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 75 Gram |
| Nettovikt | 71 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |