Reservdel, EVR 6, Servicesats
032F5467
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 6, Typbeteckning: Servicesats, Reparationssats
032F5467
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EVR 6 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Mat.grupp för försäljningsbegränsning | Brandfarligt avtal B (RC, CC) |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Kit EVR6 Propylene O-ring Viton+support. |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Servicesats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.012 Kilogram |
| Nettovikt | 0.005 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.042 Liter |
| EAN/UPC | 5702428457293 |