Reservdel, EVRB, Servicesats
032F5286
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVRB, Typbeteckning: Servicesats
032F5286
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EVRB |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 400 psig |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 21 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Servicesats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.123 Kilogram |
| Nettovikt | 0.115 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422146797 |