Reservdel, EVR 25, Kolvservicesats
032F3236
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 25, Typbeteckning: Kolvservicesats
032F3236
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Används för produkt | EVR 25 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | REPARATIONSSET EVR25 (NY) |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 400 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 14 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typbeteckning | Kolvservicesats |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.216 Kilogram |
| Nettovikt | 0.165 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422069447 |