Reparationssats
032F2331
Typbeteckning: Reparationssats, Används för produkt: EVRA 15; EVRS 15
032F2331
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Används för produkt | EVRA 15EVRS 15 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Repair kit, EVRA / EVRS 15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Reparationssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.102 Kilogram |
| Nettovikt | 0.099 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.329 Liter |
| EAN/UPC | 5702428471619 |