Monteringskonsol, Fäste med skruvar
032F0197
Monteringskonsol, Typbeteckning: Fäste med skruvar, Används för produkt: EVR 2; EVR 3; EVR 10; EVR 6, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 20
032F0197
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EVR 10EVR 2EVR 3EVR 4EVR 6EVR 8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | KONSOL EVR,EVH2-10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, tillbehör |
| Produktnamn | Monteringskonsol |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Fäste med skruvar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.022 Kilogram |
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422056232 |