Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservdel, EVR 25, Servicesats

032F0190

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 25, Typbeteckning: Servicesats, Reparationssats

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat30 antal
Används för produktEVR 25
Används för produktkommentarTidigare utformning
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionREPARATIONSSET EVR25
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC18 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReservdel
RiktningIngen
TypbeteckningServicesats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.246 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043