Reservdel, EVR 2; EVR 3, Armaturmontering
032F0180
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 2; EVR 3, Typbeteckning: Armaturmontering, Armature tube assy
032F0180
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EVR 2EVR 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SPARE PART KIT EVR-2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Armature tube assy |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Armaturmontering |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.029 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702422014812 |