Fläns, 100 mm, Stumsvetsning
027N3100
Anslutning, standard: DIN 2526, Material Spec.: Stål, Används för produkt: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | DIN 2526 |
| Anslutningsstorlek [in] | 4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 100 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Förslutningsspår |
| Fläns typ | Rund |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Flänsversion | 9.0 D |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNSSET 4 SV 2ST |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.598 Kilogram |
| Nettovikt | 9.33 Kilogram |
| Volym | 12.034 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |