Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Fläns, 75 mm, Stumsvetsning

027N3080

Anslutning, standard: DIN 2526, Material Spec.: Stål, Används för produkt: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN 2526
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]75 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktEVSI 80WVS 80WVTS 80
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)396
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designFörslutningsspår
Fläns typRund
Flänsversion9.0 C
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatSingelpack
Height (EF000040)100
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlanges DN80
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)284

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.934 Kilogram
Nettovikt7.556 Kilogram
Volym11.246 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm